研究与见解
洒水系统
洒水系统使用水来抑制建筑物内的火灾。 消防洒水泵通过管道系统供水,并由洒水器排放。
消防喷洒系统使用水来抑制,或在最好的情况下熄灭建筑物内的火灾。 管道系统用于将水分配到整个建筑的消防点。
该系统通常以在最大压力H = 12巴下有相对较大量的水流量Q最小= 1000 l/min,喷头有大液滴的情况为特征。 高楼中的喷水灭火系统压力极高,很容易超过12 bar。
水的价格相对便宜,一般为适量水量,对于灭火非常有用,因为水珠会迅速吸收热量,转化为蒸汽,从而取代空气,使火灾窒息而死。
水喷淋装置可以由市政供水提供。 这里的水从主供水管中直接抽水,然后直接送入洒水系统。 这需要自来水的充足流量和压力来满足洒水系统的设计要求。
若流量充足,但压力不足,则可将泵浦直接安装于主供水管上,用以为进水供水系统提供压力。 断流罐可用于在主供水管中流量不足的喷淋系统中储存水。
泵室:
通常位于建筑物的地下室,或独立的隔间或容器。 此处是由电动马达或柴油引擎驱动,将水电供应至消防洒水泵。 消防泵房内的其他主要部件包括:压力维持泵,通风系统,测量设备,控制器,报警阀,主配水管,增压泵,水箱,报警装置。
管道系统:
管道系统安装在建筑内,首先是泵房的立管,然后是主干水管,主干水管分成分支管道,在管道上安装喷水器。 应考虑此类管道周围的环境温度,并在适当情况下考虑痕量加热和滞后,以保护管道免受霜冻损害的风险。
报警阀:
使用控制阀来指示系统中存在火灾和水流。 阀门有许多不同的类型,但每一种都可以通过报警监控装置通知现场压力下降,导致阀门升起。 这些泵可以安装在泵壳内,也可以安装在整个建筑内,特别是在分区系统内(安装中有多个分区以便于维护)。
洒水系统的水泵和洒水系统的水增压泵是消防洒水系统的一部分,格兰富可为工业和商业消防提供消防水泵。