关于 up to 60 L/H 的格兰富计量泵-脚阀的重要安全注意事项
亲爱的格兰富用户您好,
再次特地沟通一个安全告知并希望得到您配合和帮助。
如果您在使用格兰富脚踏阀(见图 1),并将此阀用于过氧乙酸 (PAA) 和过氧化氢 (H2O2) 混合物等氧化性化学品的 (包括底阀单独出售,以套件形式出售,并与计量泵一起出售。)
那么,请注意一下安全问题:
安全问题:
由于机械或物理冲击、化学降解或化学不相容性,底阀成型的砝码有可能随着时间的推移而磨损,并使底阀内的碳钢暴露于氧化性化学品,在这种情况下,可能会发生化学反应,最终可能导致计量容器泄漏甚至化学品飞溅。 该安全声明仅适用于氧化性化学品,例如过乙酸 (PAA) 和过氧化氢 (H2O2) 混合物。
建议方案:
将底阀与过氧乙酸 (PAA) 和过氧化氢 (H2O2) 混合物等氧化性化学品结合使用时,需要遵循以下说明:
- 所有 PE 或 PVDF 模制黑碳砝码应更换为陶瓷砝码和新过滤器
- 更换化学品罐时务必使用防护装备(防溅屏或护目镜和长袖手套)
- 始终为化学品罐安装适当的通风装置,以避免罐内压力积聚
- 在每次更换储罐时检查底阀
- 按照您正在给药的化学品的 M-SDS 上的说明进行操作,请联系您的化学品供应商以获得进一步的建议。
Solution:
格兰富开发了两个新的替换套件,包括新的陶瓷砝码和过滤器,以替换实际的模压套件。 更换套件适用于带/不带液位开关的底阀:
- PE versions: PN 92700245
- PVDF versions: PN 92700239
这些更换套件可以通过联系您当地的经销商或当地的格兰富销售公司免费订购。
请参阅随附的更换指南,了解如何安全更换。
作为尊贵的客户,格兰富强烈敦促您:
1. 联系您当地的经销商或格兰富 [在当地输入位置] 以根据需要订购更换套件。
2. 仔细监测与氧化性化学品一起使用的任何底阀,如果出现任何氧化迹象(例如气泡),请立即停止使用。
对于由此造成的任何不便,我们深表歉意,但安全、责任和可靠性是我们的首要任务。
请注意,由于存在安全风险和紧迫性,我们希望您作为我们尊贵且值得信赖的合作伙伴,毫不犹豫地采取必要措施来处理此问题。
祝商祺,