白皮书

有助于满足可持续性要求的高效泵送解决方案

国家和国际法规对可持续性的要求日益严苛,通过我们的解决方案,您可以帮助您的客户轻松满足这些要求。

SE/SL泵配备IE3兼容组件,可提供出色的整体效率和电机效率,将总能耗降至最低。SE和SL系列泵可以非常便利地在运行期间进行维修维护,且能将其性能和效率恢复至原厂水平。

格兰富工业废水泵配有S-tube叶轮,可提供最高水平的水泵效率。S-tube叶轮能提供比任何其他类型的废水叶轮更高的水力效率,且不会影响其过流通径。以此为客户带来最低的生命周期成本、顺畅可靠的运行,以及业内顶尖的防阻塞能力。

格兰富S-tube可提供更宽的运行曲线以及优异的水力效率。

为什么说选择正确的水泵材质可以提高泵的耐用性?

浏览我们的白皮书,了解如何为不同的废水应用选择最佳的材质型号。

探索NBGE VORTEX系列

配备超级涡旋叶轮的NBGE适用于水处理、灌溉施肥、控制和数字地下水管理及其他应用。

探索NKGE VORTEX系列

配备超级涡旋叶轮的NKGE适用于工业废水处理和再利用、污水输送及商业污水。