文章

带有集成变频器的 IE5 电机助力商业建筑节能增效

商业建筑暖通空调系统能源优化的革命

商业建筑的能源效率比以往任何时候都更加重要。随着能源成本不断上升,而且新的环境法规正在实施,暖通空调的能源效率要求也在不断提高。

在格兰富,我们希望帮助我们的客户跟上步伐。以下是我们如何为您提供可持续的暖通空调系统解决方案——例如我们的智能泵,它使用 MGE/MLE 系列超优质 IE5 节能电机,并集成变频器(变频驱动器)。

智能泵有助于提高能源效率 

智能泵使用流量和系统压力等参数的实时数据来测量系统要求。使用 IE5 级电机,您可以获取高水平的能源效率,从而减少能量损失,而集成变频器可以自动调节和控制速度、流量等,以实现优秀的系统性能。总之,这种一体化解决方案为商业建筑提供高能效的供暖、制冷以及供水和水处理系统。

通过与楼宇管理系统无缝集成,您还可以获取持续监控设置的能力,以及对数据的完全访问权限,这些数据可用于识别潜在的节能领域,优化整体性能并进一步提高效率。

使用 IE5 电机实现超高能效

电机能耗占全球电能消耗的 50% 左右1 —— 因此,它们会排放大量的 CO2。那么,我们如何通过改进电机来减少商业建筑水系统的能源消耗呢?为了应对商业建筑中的这一挑战,我们设计了专门用于我们泵的电机,从而提供卓越的水力性能。

格兰富电机(MGE/MLE)不仅可以最大限度地提高能源效率,还可以最大限度地降低暖通空调和水系统的运营成本。MGE 在电机效率等级中被评为 IE5,是市场上最节能的电机之一。

IE3 与 IE5:并排比较

IE5 等级代表了电机能效的最高标准。这意味着与行业标准的 IE3 电机相比,MGE IE5 电机可以显著降低能耗。

虽然 IE3 电机符合基本能效标准,但 IE5 电机远远超过此标准,电机损耗至少低 30%2。这种效率的大幅提高在典型的泵负荷曲线下将能耗降低了 10%3 并且可以在电机的使用寿命内节省下大量成本,如果您希望使建筑物更加节能,它将成为理想的选择。

通过优化效率节省下能源和成本

IE5 电机在商业暖通空调系统和水系统中非常有用,在这些系统中,其卓越的效率可以降低能源成本并减少对环境的影响。这些电机在需要高度可靠性和性能的应用场合中也特别有效。

此外,MGE/MLE IE5 电机是永磁同步电机,专为与变频器一起运行而设计,非常适合部分负荷且高效的泵应用场合。格兰富 IE5 电机已经在全球的商业建筑中得到应用,从 IE3 升级到 IE5 是一项简单而明智的长期投资。

通过集成变频器提高电机的能效

变频器在优化电机性能方面发挥着重要作用,因为它们根据实时需求调节电机速度。在不需要全功率运转的情况下,这大大降低了能耗,从而提高了效率并降低了运营成本。因此,如果您想要高能效的暖通空调系统和水系统,您需要变频器。

变频驱动器是如何工作的?

变频器是现代泵送系统的重要组成部分,特别是在需要精准性能的应用场合中。在商业建筑暖通空调和水系统中,建筑物中的制冷与供热水循环回路中,它们可以精确控制电机速度和扭矩,这对于保持最佳水流流速和压力水平以及确保高质量的暖通空调解决方案至关重要。

暖通空调和水系统中的变频器主要用于提高能源效率、系统可靠性和耐用性,增强对电机运行的控制,并通过最大限度地减少电机上的机械和电气应力来延长设备的使用寿命。

变频器和 IE5 电机之间的协同作用

在许多方面,将变频器与 IE5 MGE 电机集成可达到电机控制的最佳效果。通过实现精确的速度调节,变频器确保电机仅以所需的速度运行,从而最大限度地减少不必要的能耗,并避免持续全速运行的压力。

变频器和 IE5 电机形成了一个强大的组合,可以满足商业建筑暖通空调系统和水系统中波动的运行需求,同时保持最高效率,为智慧节能解决方案树立了新标准。

来源:
1. https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/product-list/electric-motors_en
2. https://www.grundfos.cn/about-us/media/latest-news/grundfos-endorses-the-use-of-high-efficiency-ie5-motors-and-pump
3. https://www.grundfos.cn/about-us/media/latest-news/grundfos-endorses-the-use-of-high-efficiency-ie5-motors-and-pump

相关产品:深入了解我们的智能泵

了解格兰富智能泵的全部详细信息、文档和规格。

节能暖通空调系统的未来

随着能源效率的重要性不断提高,我们希望通过创新的解决方案,帮助商业建筑实现更好的能耗表现和可持续性目标。下面我们来看看未来会怎样。

法规和绿色建筑标准

随着监管环境的不断发展,管理商业建筑能源效率的标准将收紧,从而迎来一个要求严格的新时代。我们致力于不断创新泵技术和系统,专注于可持续的暖通空调解决方案,造福我们客户的同时也保护地球。通过提高我们产品的效率和使用寿命,我们可以实现并保持高性能,同时应对日益严苛的监管挑战。

将物联网集成到暖通空调和水系统中

如果我们想继续突破暖通空调能源优化的界限,那么利用物联网的力量将变得越来越重要。通过将数字功能集成到我们的解决方案中,我们实现了实时数据收集和分析,以预测系统需求、微调能源消耗并实施主动维护。因此,我们可以确保暖通空调和水系统始终以最高效率运行。

技术和材料方面的合作和进步

我们希望确保我们的产品始终处于可持续暖通空调解决方案的最前沿。我们与客户和合作伙伴一起,整合技术和材料的最新进展,推动创新。此外,我们还为电机开发新的高质量材料和创新设计,这些材料和设计更加节能耐用,如果我们想确保商业建筑水系统管理的长期可持续性,这些改进至关重要。

常见问题:格兰富 IE5 电机和变频器

了解有关IE5电机和变频器的常见问题,包括有关功能、优势和技术规格的详细信息。

提问:IE5 能效等级对电机有什么意义?
IE5 能效等级代表了电机效率的最高标准,定义为“超高效率”。它表明,具有此能效等级的电机比具有较低能效等级的电机消耗的能量要少得多,从而降低了运营成本和环境影响。与 IE3 型号相比,IE5 的电机损耗降低了 30%,在典型的泵负荷曲线下可降低 10% 的能耗。

提问:变频器如何提高泵的性能?
变频器根据系统的需求控制电机的速度和扭矩。此功能通过将输出与实际需求相匹配,使泵能够更有效地运行,从而节省下能源并减少磨损。

提问:格兰富 IE5 电机能否用于所有类型的商业建筑暖通空调应用场合?
是的,格兰富 IE5 电机用途广泛,可以集成到各种暖通空调和水系统应用场合中。它们在各种商业环境中提高了能源效率和性能,包括大型建筑、工业设施等。集成变频器的E电机现在可用于我们的一系列泵,包括立式多级泵、浸入式泵、管道泵和端吸泵(CRE、MTE、TPE 和 NBE/NKE)。

提问:升级到高效电机和变频器的成本效益是什么?
升级到高效电机和变频器可降低能耗,从而降低能源成本。这些高效系统通常具有较低的维护成本和更长的使用寿命,有助于节省下总体成本。

提问:智能泵与传统泵有何不同?
智能泵集成了变频器、传感器和数字控制,可实现实时数据分析和系统微调。这项技术使它们比传统泵更高效,因为它们可以自动适应不断变化的系统需求,而无需人工干预。