CBS-Smart-Pumps-Website-Hero-master

文章

高能效的泵

尽管近年来取得了进步,但水泵仍然消耗着世界上大量的电能。因此,大多数建筑物,不管是新建建筑还是改造建筑,消耗的能源都超过了实际需要的能源

好的一面是,我们可以通过优化泵系统来减少不必要的能耗。优化的越多,我们在应对气候变化方面可以做出的改变就越大。而且,我们能够在提供更高舒适度的同时节省下时间、金钱和人力。

智能泵的工作原理

我们的智能电动泵将节能泵、电机、驱动器和控制器结合到一起,可以减少能源消耗和碳排放,同时提高系统性能和舒适度。

这些智能泵专为供热、制冷和供水等应用场合而设计,专为在商业建筑中提供高效性能而量身定制。

1分钟轻松了解:为什么智能泵需要专用电机

大多数暖通空调和水系统都依靠于带有标准电机的泵,这些电机不是专门为尽可能高效地泵送水而设计的。为了真正优化您的设置,您需要一个能够满足您系统确切要求的电机。观看短片,了解这种方法如何为您提供高效性能的解决方案。

Video Player is loading.
Loaded: 0%
Current Time 0:00
Duration 0:00

IE5 电机提供超高效率

世界上多达一半的电能是由电机消耗的,但我们可以通过正确的解决方案来改变这一点。我们的 MGE/MLE 电机为我们的智能泵提供动力,实际上超过了指导性的 IE5 要求,这意味着它们提供了超高的效率。

除此之外,集成的应用场合控制和数字功能不仅可以降低泵本身的能耗,还可以优化整个系统的性能和效率。

该电机还具有一个内置变频器,可实现变速运行。其中一些优势包括:节能、过程控制、内置电机保护、更高的性能和更紧凑的泵。

智能泵可实现最佳的暖通空调性能,赋能可持续建筑

最终,智能电动泵将高质量组件、先进的控制以及数字智能和互联互通相结合,提供一体化解决方案,改进您的暖通空调系统或水系统。

通过利用数十年的应用场合知识和行业最佳实践,我们很自豪能够提供智能泵,这些泵不仅可以进行优化,还可以帮助商业建筑减少能源消耗和碳排放,从而实现更可持续的运营。

想了解更多关于带集成变频器的 IE5 电机的信息吗?

我们整理了一篇文章,展示了智能泵、我们IE5级 MGE/MLE电机和集成变频器的所有优点。您还可以了解节能暖通空调系统的未来。

CBS_Smartpumps4
GL-CBS-GL-Smart-pump-whitepaper-Regular-Wide-2-2560x1440px

价值、效率和可持续性的未来

格兰富智能E泵将节能泵、电机、驱动器和控制器结合到一起。

详细了解它们如何为您带来更多价值和效率,同时减少您的能源消耗和碳足迹,并且有很多世界各地的案例来证明我们的能力