服务指南
如何对SCALA2 内置隔膜罐进行预充压力
观看视频,了解如何对SCALA2的内置压力罐预充压力。
检查预充压力值
格兰富建议在安装过程中调整SCALA2集成压力罐中的预充压力,然后每年进行一次检查。这是因为所有带有空气膨胀罐的压力系统都需要适当的预充压力才能实现最佳运行。未能保持适当的预充压力可能会导致运行噪音大、压力波动、损坏风险增加和能耗增加等问题。
步骤1:停泵并进行系统降压
按下STOP(停止)按钮停止SCALA2。要对系统进行减压,请关闭供水管,然后打开龙头以释放系统中的任何剩余压力,或者将泵从管道上断开。
步骤2:调整压力值
拧下压力罐上的空气阀盖。借助充气泵注入空气,直至达到所需压力,该压力应为设定值/所需排放压力的70%(有关最佳压力罐预充压力设置,请参阅下表)。重新盖上并牢固拧紧空气阀盖。
步骤3:重新打开供水阀门并启动SCALA2
打开供水管的关断阀,重新打开SCALA2。