“我想说,这一切都是值得的。我们改用了先进的设备,节能率达到 50-80%。”

——H&H 物业管理与开发公司投资组合经理 Vasileios Vatistas

为建筑节能

从酒店、医院到办公楼和机场,每栋商业建筑都有其独特的需求。

我们的解决方案满足大型建筑的独特能源需求:提升舒适度、实现高性能和能源效益,同时降低成本和碳足迹。

探索我们的变频驱动、区域能源解决方案商业建筑中高效的泵及系统解决方案,如MAGNA3。

通过能源检测,最大化节能降本。

高效,源于格兰富水泵及系统解决方案。

为家庭节能

舒适生活来自创新解决方案,包括节能循环泵、恒压系统和智能水循环系统。

探索我们的民用建筑解决方案,从ALPHA2循环泵到Comfort即时热水系统。

舒适,源于格兰富水泵及系统解决方案。

“格兰富高效电子控制泵E泵改造项目不仅提高了整个工厂的控制和可靠性,而且还在每个应用领域中都实现了 40%-60% 的能源节省,帮助企业实现其全球目标。”

——三得利饮料和食品英国和爱尔兰有限公司能源和可持续发展经理

Daniel Gray

为城市节能

我们为市政供水污水管理提供优秀的解决方案。从增压系统到远程监控,高效建设具有韧性的、智能水管理的社区。

了解我们的一体化泵闸石犀®二次供水解决方案

节能,源于格兰富水泵及系统解决方案。

为工业节能

通过Grundfos节能泵与系统解决方案提升工业流程。无论是优化供暖、制冷还是工业供水,我们的解决方案旨在提高生产效率,同时将能源消耗降至最低。

了解我们的多级离心泵、增压系统和智能控制。

提效,源于格兰富水泵及系统解决方案。

我们如何助力合作伙伴节能

探索我们如何通过水泵及系统解决方案,助力客户优化运营,降耗提效。