- 格兰富水泵(上海)有限公司
- 学习
- 格调学院
- 所有课程
- 19 - 预制泵站
- 知识小测验
测试结果
Q: IO 113 传感器模块有哪些用途?
A: 保护电机
Q: IO 113 传感器模块有哪些用途?
A: 按需调节水泵速度
Q: IO 113 传感器模块有哪些用途?
A: 一种基于网络的监控系统
Q: 如何将入口管安装至预制 PS.R 泵站?
A: 工厂层压
Q: 如何将入口管安装至预制 PS.R 泵站?
A: 使用螺孔钻现场安装
Q: 如何将入口管安装至预制 PS.R 泵站?
A: 现场层压
Q: 浸入式至干式安装用于哪个位置?
A: 旧泵站顶部
Q: 浸入式至干式安装用于哪个位置?
A: 替代旧泵站
Q: 浸入式至干式安装用于哪个位置?
A: 旧泵站附近的独立坑洞
Q: 使用预制解决方案翻修旧混凝土泵站有多少种替代方法?
A: 2
Q: 使用预制解决方案翻修旧混凝土泵站有多少种替代方法?
A: 3
Q: 使用预制解决方案翻修旧混凝土泵站有多少种替代方法?
A: 4
Q: 预编程 CUE 变频器有哪些用途?
A: 可用于减少泵的停机时间
Q: 预编程 CUE 变频器有哪些用途?
A: 可用于保护电机
Q: 预编程 CUE 变频器有哪些用途?
A: 可大幅减少调试时间
Q: PS.G.泵站的最大直径是多少?
A: 2000mm
Q: PS.G.泵站的最大直径是多少?
A: 3000mm
Q: PS.G.泵站的最大直径是多少?
A: 4000mm