文章
通过全套系统供应降低复杂性,节约时间和成本
凭借全套计量柜解决方案,您可以随时升级您的系统并节省成本。出于合规要求,计量柜的设计往往非常复杂且需要花费高昂成本。
通过与格兰富直接合作,OEM可以跳过系统设计和制造流程,直接从格兰富处购置,从而简化运营,降低资本和运营支出,提高利润率。这样,您就不必担心管道连接、安装和空间占用问题,因为提供给终端用户的将是一整套一应万全的解决方案。
预装的计量撬系统包含一个封闭或开放的计量柜,还可提供化学品投加所需的计量泵、管道和附件。这一全套计量系统能帮助您更轻松地优化构建和安装成本,并解决安全问题。此外,您还可以根据特定的现场需求定制计量撬系统。
格兰富还提供用于从干燥或浓缩液体聚合物中制备聚合物溶液的全自动系统Polydos。
计量箱站
当您需要以精确和可控的方式添加混凝剂、消毒剂或中和剂等液体时,计量箱站是您最经济高效的选择。该设备用于储存和计量液体化学品,并提供多种配置可供选择,可胜任各类计量任务。
了解我们的计量系统
我们的化学品计量系统旨在以全套解决方案的形式提供计量服务,同时提供毫不逊色的质量和可靠性。
信息枢纽,一触即达
只需点击几下鼠标,就可以找到与您的泵相关的所有信息,实现系统的远程监控。