文章

为您的客户带去真正的“智能”——并帮助他们节省70%的每立方米水处理能耗

一个优秀的反渗透(RO)系统,是工厂获得可靠、有保证的纯净水重要来源。在压力最高15 bar的低压系统中,标准化智能反渗透套件对于需要可靠水质的多种行业应用来说是最合适的选择,例如食品饮料、制药、电子制造、喷漆或清洗行业。 

通过使用格兰富的组件,您可以帮助您的客户降低系统的复杂性和占地面积,更可运用变速运行的智能泵来显著降低能耗。

通过利用由CRIE泵、智能数字计量泵DDA、Direct Sensors传感器、远程监控平台和其他组件组成的完整系统,RO装置可以进一步得到改进,帮助您的客户更智能、更高效地工作。

英国的工业水设备公司使用格兰富iSOLUTIONS改进了他们的反渗透水处理系统,并进一步实现节能。通过完整案例了解具体情况。

我们业界顶尖的水处理:物理处理优化技术带来的四大优势

凭借先进的技术,格兰富可以帮助您和您的客户为未来的业务提供保障,同时还能降低整个价值链的复杂性。我们将在每个环节为您提供所需的技术专长和专业支持,确保您能够充分利用我们为水处理:物理处理而量身定制的四大优势。

点击下面的各项优势,进一步了解我们如何为您的业务增添价值。