服务指南

如何安装和调试格兰富衡卓分布式输配系统

浏览我们关于安装和调试的通用建议,并了解如何将您使用的格兰富泵和工具直接安装到格兰富衡卓分布式输配系统中。

入门指南

将水泵(比如,已经过测试验证的格兰富MAGNA3和TPE3泵)安装到格兰富衡卓分布式输配系统的流程与安装到其他系统的流程相同。

主泵的安装也与标准主泵无异。但是,需要在平衡管上安装四个温度传感器,以确保功能完整。

一般而言,我们建议:

  • 在换热站安装灵适(DELTA)预制化智能泵组,以实现整体控制
  • 安装模拟4-20mA温度传感器
  • 将4个温度传感器与格兰富格智控制柜连接
  • 遵循格兰富格智控制柜的安装指南
  • 遵循MAGNA3、TPE3等区域泵的安装指南

 

区域泵的调试建议

在调试区域泵时,对于您的系统采用何种控制方式非常重要。

格兰富建议:

  • 区域泵设置在建筑/立管的热力入口的回水上,采用区域泵自带的温度传感器做回水温度控制,区域泵根据设定的目标值做变速运行
  • 采用四点温度控制法控制源侧回路与区域回路的流量,确保系统实现按需供热

您可以非常简便地在您的系统中安装和调试TPE3,对建筑中的压力和流量进行控制,同时提升终端用户的舒适度。观看视频了解详情。

通过Grundfos GO Remote应用程序轻松完成调试

由于所有组件都来自同一家供应商,使调试和系统集成变得无比轻松。Grundfos GO Remote应用程序将为您提供逐步指导,帮助您事半功倍地完成调试流程。

了解如何在格兰富MAGNA3应用向导的帮助下轻松完成安装和调试。您将获得以下益处:

  • 简单的安装和调试
  • 降低能耗
  • 提升系统性能

 

分步指南

如需获取关于格兰富衡卓分布式输配系统的设计、安装和管理的深度指导,请浏览我们的分步指南。

我们如何为您提供帮助?

无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。