文章
选择、选型或安装是否复杂?
增压泵的选择和选型比较困难、费时且安装复杂。 部件的选择和尺寸错误会导致安装时间延长和安装不当,从而无法满足增压系统的需求。
增压泵的选择和选型 - 从何处着手?
家用增压系统的设计和构建涉及许多不同的组件。 虽然看似明显,但在特定情况下,某些增压泵的性能优于其他增压泵。 可能很难确定哪台水泵最符合您的应用需求,很难确定您需要哪些组件才能打造最适合的系统。 选择错误的泵、水箱或压力控制器,可能会导致要花多达 4 小时的时间,去重新采购正确的组件。
安装时间长而且复杂
传统的增压系统可能会很复杂。 它们由各种组件构成,包括水箱、水泵、阀门和控制系统。 需要将所有这些元素整合为一个解决方案。 复杂程度提高意味着安装时间的延长以及购买错误组件的风险提高。 采购零件或重新安装管道所花的时间可能最多会将安装时间延长 2 小时,并为客户带来额外成本,导致客户满意度低并浪费工作时间。
安装空间有限
在安装增压泵系统时,空间有限是最常见的问题。 在大多数情况下,这意味着必须扩展系统,从而寻找替代空间,或尝试将其匹配现有的安装,这可能会非常耗时、复杂并导致客户不满。 增压系统安装时如果与指定安装空间不匹配,可能导致安装时间最多增加 2 小时,并且由于需要额外的管道和配件,会产生额外的成本。
紧凑一体式解决方案
Grundfos SCALA 增压器为一体式解决方案,将所有组件集成至一个箱子内。 这一紧凑的解决方案让安装变得更加简便快捷,节省出的时间可用于完成其它工作。 作为多用途解决方案,这些泵专为每种应用打造,非常适合室内外安装,相比传统的增压系统,选择及选型比较简单。
安装快速简单
作为一个完全集成的一体式解决方案,我们的泵可以通过 3 个简单步骤进行安装:
- 连接管道: 入水口和出水口连接可以调节,可轻松上下调节 +/- 5°,以实现快速安装。
- 向泵内注水: 大的注水塞可以实现快速简单地注水。 必须向泵内加注最少 1.7 升水。
- 将泵插入电源插座,泵将启动。
不确定安装是否正确? 请注意,您可以随时查看 SCALA2 泵随附的快速指南。
在默认情况下,无论入水口压力和打开的水龙头数量如何,SCALA2 都将提供 3 bar 的水压。 基本上,这不需要任何调试时间。
为了快速方便地调试 SCALA1,请借助泵控制面板轻松配置水泵。 要充分利用水泵,请使用格兰富 GO REMOTE 应用程序,遵循在线配置指南。