文章
端到端简化运行
从系统设计和采购流程到全球合规性和本地供应,格兰富一应俱全,轻松快速地满足您的所有需求。
格兰富可以帮助您避免不必要的布线等可能导致电子干扰的情况,从而节省设计时间和成本。通过选择包括泵、电机、变频驱动器和连接件在内的格兰富一体化解决方案,您可以构建一个灵敏且始终有效平稳运行的系统。
我们提供的传感器能够帮助您简化设计,使您能够直接通过电机来控制和操作系统,如果您需要最大限度地减少空间的使用,我们也可以提供浸没式解决方案帮助您减少占地面积,例如专门设计用于在水箱内运行的MTRE电子泵。
联系我们进行泵评估
我们提供多种泵产品,以满足各种不同的要求。我们的泵评估可以向您展示如何简单地对您的系统组件和零件进行设置。
您只需将您的泵规格和要求发送给我们,我们将分析对它们进行分析。然后,我们会推荐一系列最适合您的产品,让您的工作更加轻松。
您已成功提交咨询
格兰富团队成员将查看您的反馈并尽快回复您。