文章

免维护的无泄漏设计,让您安心

无泄漏组件对于工业制冷流程而言至关重要,因为泵泄漏可能会导致代价高昂的停机并影响零部件成本。为了解决这一问题,我们专门设计了拥有排水回箱(DBT)功能的浸没式MTHE和MTRE泵。

该功能可以有效地消除泄漏风险,即使轴封已经磨损并开始出现泄漏,也能将液体保持在水箱内。

MTHE和MTRE均为智能节能多级泵,专为工业制冷应用的关键过程而设计,可与其他组件无缝兼容。产品配备了一流的水力系统和永磁电机,能够减少整体系统的占地面积并提升能效。此外,它们还可实现全方位的运行控制,且易于与所有内置的标准MGE功能集成。

  • 消除因泄漏导致的停机时间
  • 无污染风险
  • 维修间隔更长
  • 降低零部件成本
  • 轴封无粘结解决方案

格兰富MTHE泵:用于制冷应用的紧凑型无泄漏E泵

我们的MTRE立式多级浸没式泵具有高能效和耐用的特点,设计安装在水箱顶部,非常适合用于工业制冷设备。

格兰富MTRE泵:高效且易于集成,用于OEM制冷机解决方案

我们的MTRE立式多级浸没式泵具有高能效和耐用的特点,设计安装在水箱顶部,非常适合用于工业制冷设备。