研究与见解
先进的无泄漏设计,免于维护,消除停机时间
机床OEM客户可能会遇到代价高昂的停机和较高的零部件成本。因此,在机加工流程中使用无泄漏组件就显得至关重要。为此,我们专门设计了排水回箱(DBT)浸没式MTHE和MTRE泵,以解决这个问题。这些泵能够通过在水箱内保留液体有效地消除泄漏风险,即使轴封已经磨损。
MTHE和MTRE均为智能节能泵,专为机床应用的关键工艺流程而设计,可与其他组件无缝兼容。产品配备了一流的水力系统和永磁电机,能够减少系统的碳足迹并提升能效。此外,它们还可实现全方位的运行控制,且易于与所有内置的标准MGE功能集成。
以下是这些泵的一些显著优点,展示了它们将如何帮助您改善系统运行:
- 消除因泄漏导致的停机时间
- 无污染风险
- 维修间隔更长
- 降低零部件成本
- 轴封无粘结解决方案
了解E泵如何帮助您降低成本和节约能源
想要在不降低加工质量的情况下节省成本和能源吗?格兰富E泵是您的理想选择。观看影片,了解诸如如MTSE和MTRE等格兰富E泵的特点。
MTRE:高效且易于集成,用于OEM机床解决方案
我们的MTRE立式多级浸没式泵具有高能效和耐用的特点,适合用于有着不同压力和流量的各种机床应用。
MTHE:用于机床应用的紧凑型无泄漏电子泵
我们的MTHE电子泵结构紧凑、无泄漏,配有集成变频器,专为顶部油箱安装而设计。因此,根据您的具体要求,它们非常适合广泛的机床应用。
想要提高您的收益?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。