工程手册
数十年来引领成功的全球机床合作伙伴
如今,机加工OEM需要经验丰富的全线机床供应商,他们不仅要具备丰富的专业知识,还要拥有强大的全球布局。一直以来,我们都向客户提供专门的解决方案,帮助他们顺利开展业务,并建立了持久的合作伙伴关系——未来我们仍将如此。
凭借这些专业知识和技术支持经验,我们可以快速有效地解决问题,让您高枕无忧。我们的专业技术机床专家拥有深厚的行业知识,多年来一直与行业领先的企业合作,帮助他们充分发挥机床工艺的优势。
而这些合作关系的核心在于我们的全球供货能力。通过强大的供应链,我们在全球战略性布局的77个生产和组装基地能够为客户提供高效的服务和零部件分销。此外,我们每年还会投入大量资金用于研发,致力于提供高效、创新的机床技术和解决方案,帮助您从竞争中脱颖而出。
我们的泵系列产品中包括了SPKE、MTHE、MTSE和MTRE等型号的潜水泵,集质量、耐用性、可靠性、能效、通用性和易维护性于一身。我们设计的每一款泵产品都可用于多种机加工应用,并根据具体的行业需求量身定制。
作为一站式全线供应商和单一供货商,我们提供广泛的性能和型号选择,从而为客户节省时间和成本。您可以查看所有流量和压力类型,流量范围为1至100 m³/h,扬程范围为5 m至100 bar。此外还有模块化、定制化和各种材料选择,如铸铁、SS 1.4301和SS 1.4401。我们还设计了可在130至1500 mm浸没深度范围内工作的泵。
一本手册,汇集我们所有专业知识
我们根据自身数十年来的机加工行业经验编制了这本全面的工程手册。其中介绍了我们各种型号类型的泵产品,将它们集成到不同应用中所面临的挑战,以及不同流程所适用的材料。
下载我们的机加工工程手册
感谢您提出见解
您的邮箱将很快收到链接。
我们希望带给您启发和帮助。
想要提高您的收益?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。