文章
单增压泵组系统与分区增压泵组系统
设计最佳增压供水系统
您面临的挑战:
为确保恒压,高层商业建筑面临两大挑战。 首先,供水总管中的预压力很少到到可以覆盖整个建筑。 第二,需水量不断变化。 一般情况下安装断流水槽,以备存缺水。 但是,由于需要将水增压至不同用户,这使得对水泵的需求更加迫切。
这意味着增压系统不仅必须可靠,而且具备智能功能,无论消耗多少,都能维持合适的压力。 然而,单增压泵组系统会导致较低楼层产生过高的压力。 当这种情况发生时,系统需要昂贵的泄压阀,其浪费能量来消除过大的压力。
我们的解决方案:
根据建筑的高度和负荷情况选择合适的压力系统。 但在大多数情况下,由多个增压器服务于各自压力区的分区系统可提供最高效的解决方案。 分区增压泵组可确保不向系统施加超出所需的压力。
这意味着所有楼层的水压相等,而不会浪费能源,即便是在水量波动的情况下。 分区方法还可提供多台泵的可靠性,并确保系统可适应波动的能耗。
降低31.5%的能源消耗
单增压泵组与分区: 计算
选择智能系统的益处到底有多重要? 我们为20层医院的增压系统计算了两种不同设计的能耗,以便找出答案。
我们使用格兰富产品中心为一家设有 800 个床位且用水量为 300 m3/年/床的医院选择增压泵组应用的尺寸。 允许的水龙头压力为2.5至4.0 bar,建筑和楼层高度分别为80m和4m。 60%的用水量发生在一楼,因此单增压泵组系统的耗电量为106,530 kWh /年。 分区解决方案仅消耗72,937 kWh /年,节能31.5%。
智能解决方案: 分区系统
单增压泵组系统级
实现所有楼层水龙头水压相等最简单的方法是产生过大的压力,然后将其消除。
仅通过一个增压泵组为整栋建筑供水会导致系统中存在极大的水压差异。 地下室增压站所具有的泵功率能够应对系统因向顶楼供水而产生的水头损失。 但这也意味着较低楼层的自来水水压远远超出可接受的水平。 这需要安装泄压阀,以消除过大的压力。 换句话说,您不仅需要在额外组件上进行投资,也减轻了您在生产上花费的精力压力。
分区系统
增压供水的智能方法是在每个楼层产生所需的压力-不多不少。
通过将高层建筑划分为多个增压区域,您可以定义每个区域所需的流量和压力。 您可在格兰富产品中心轻松计算出每台增压泵型的大小,以满足您确切的需求。 现在每台增压泵以所需的精确速度进行泵送,对能耗的影响显而易见: 不再因减少超压而浪费能源,并且泵根据每个区域的负载配置运行。 我们的增压泵组可智能适应需求,无需泄压阀,同时确保始终可靠,高效的运行。